Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1505150000 - CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR
Stückliste
Weidmueller 1505150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1505150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 30 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118313802
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
10 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D