Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1652220000 - ESG 8/19 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1652220000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1652220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG 8/19 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, steckbar, 19 mm, PA 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190447687
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
3.124 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAF016
Breite
19 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D