Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1686381044 - LM MT300 20/8 WS
Спецификация
Weidmueller 1686381044
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1686381044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 20/8 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 20.3 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190493936
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
8 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D