Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1699840000 - SM 27/12.5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1699840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1699840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/12.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 27 mm, Polyamide 66, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190892289
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
12.5 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D