Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1716640000 - SM-H 27/12.5 SW
Спецификация
Weidmueller 1716640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1716640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-H 27/12.5 SW
DESCSHORT
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 27 mm, Полиамид 66, черный
DESCLONG
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN
GTIN-Code
4008190343200
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.3 mm
BAA020
height
44.576 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D