Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1720580000 - ETO SM 27/12,5
Stückliste
Weidmueller 1720580000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1720580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ETO SM 27/12,5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 27 mm, Polyesterfilm, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190362218
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
11.5 mm
BAF016
Breite
26 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D