Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1724171044 - LM MT300 105/148 WS
Stückliste
Weidmueller 1724171044
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1724171044
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 105/148 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 105 mm, Polyester, PVC frei, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190369057
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
105 mm
BAF016
Breite
148.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D