Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1751771044 - THM MT30X 32/9 WS
Спецификация
Weidmueller 1751771044
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1751771044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 32/9 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 32 mm, Полиэстер, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248001484
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.563 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9.5 mm
BAF016
width
31.75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D