Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1751800001 - THM MT30X 38/19 SI
Stückliste
Weidmueller 1751800001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1751800001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 38/19 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 38 mm, Polyester, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248001569
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.270 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
19 mm
BAF016
Breite
38.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D