Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1762960001 - THM MT30X 101/74 SI
Stückliste
Weidmueller 1762960001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1762960001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 101/74 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101 mm, Polyester, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248220410
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.640 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
74 mm
BAF016
Breite
101.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D