Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1775910000 - ESG 9/10 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1775910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1775910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 9/10 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, втычной, 10 mm, PA 66, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248154852
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
9.6 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D