Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1790150000 - CC-RAIL 1000
Stückliste
Weidmueller 1790150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1790150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-RAIL 1000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) selbstklebend, 17 mm, PVC, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4032248213610
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
1000 mm
BAB577
Tiefe
6 mm
BAB664
Werkstoff
PVC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
BAF016
Breite
17 mm
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39162000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D