Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1790430000 - CC-H 15/17
Спецификация
Weidmueller 1790430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1790430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-H 15/17
DESCSHORT
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 17 mm, Полиамид 66, черный
DESCLONG
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248215225
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
17 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D