Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1877360000 - CC 15/60 K MC NE SI
Stückliste
Weidmueller 1877360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1877360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC 15/60 K MC NE SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 60 mm, Polyamid 66, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248467990
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D