Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1882910000 - LM MT300 12/6 GE
Stückliste
Weidmueller 1882910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1882910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 12/6 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 12 mm, Polyester, PVC frei, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248487004
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.006 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D