Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1912130000 - ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Stückliste
Weidmueller 1912130000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1912130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 13.5 mm, PA 66, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248541164
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
2.5 mm
BAA020
Höhe
7.8 mm
BAF016
Breite
13.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D