Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1912130000 - ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Спецификация
Weidmueller 1912130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1912130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 13.5 mm, PA 66, прозрачный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248541164
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
2.5 mm
BAA020
height
7.8 mm
BAF016
width
13.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D