Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1915320000 - LM MT300 202/12 GE
Stückliste
Weidmueller 1915320000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1915320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 202/12 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 202 mm, Polyester, PVC frei, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248547968
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
202 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D