Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1926880000 - ESG 8/17 MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1926880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1926880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 8/17 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, втычной, 17 mm, PA 66, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248570775
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.2 mm
BAA020
height
8 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D