Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2005280000 - CC 85/54 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2005280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2005280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC 85/54 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 85 mm, Polyester, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118390681
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.1 mm
BAA020
Höhe
54 mm
BAF016
Breite
85.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D