Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005280000 - CC 85/54 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2005280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 MM GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 85 mm, Полиэстер, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118390681
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D