Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2005860000 - SM 27/18-22 MM GR
Lista de materiales
Weidmueller 2005860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM GR
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, libre de halógenos, autoadhesivo, 27 mm, Poliéster, gris
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118390926
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
22 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
47.75 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D