Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2005860000 - SM 27/18-22 MM GR
Lista materiałowa
Weidmueller 2005860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM GR
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, bezhalogenowy, samoprzylepny, 27 mm, poliester, szary
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4050118390926
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
22 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
47.75 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D