Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2005900000 - SM 27/18-22 MM RT
Nomenclature
Weidmueller 2005900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM RT
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, sans halogène, autoadhésif, 27 mm, Polyester, Rouge
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118390971
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
22 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
47.75 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D