Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2005900000 - SM 27/18-22 MM RT
Lista materiale
Weidmueller 2005900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2005900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM RT
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, esente da alogeni, autoadesivo, 27 mm, poliestere, rosso
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118390971
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
22 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
47.75 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D