Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006060000 - SM DIA 60-22 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2006060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM DIA 60-22 MM GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, Полиэстер, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118391053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
60 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D