Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006100000 - SM 36/18-30 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2006100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM WS
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, bez obsahu halogenů, Samolepicí, 36 mm, Polyester, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118391145
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D