Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2006100000 - SM 36/18-30 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2006100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, esente da alogeni, autoadesivo, 36 mm, poliestere, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118391145
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D