Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006200000 - SM 18/9.5 MM SW
Спецификация
Weidmueller 2006200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 18/9.5 MM SW
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 18 mm, Полиэстер, черный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118390957
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D