Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006360000 - SM 27/18 MM RT
Спецификация
Weidmueller 2006360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18 MM RT
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 27 mm, Полиэстер, красный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118391176
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D