Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2711840000 - ESG-LP 6/15 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2711840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2711840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG-LP 6/15 MM WS
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 15 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118750096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
6 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D