Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2711840000 - ESG-LP 6/15 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2711840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2711840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG-LP 6/15 MM WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 15 mm, Напечатанные символы: без, Полиамид, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118750096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
6 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D