Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2799300000 - THM MT30X 16.5/5.1 WS
Stückliste
Weidmueller 2799300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2799300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 16.5/5.1 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 16.5 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyester, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675261070
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
5.1 mm
BAF016
Breite
16.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D