Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2817450000 - THM PV 89/60 B/DR RT
Спецификация
Weidmueller 2817450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2817450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM PV 89/60 B/DR RT
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 89 mm, Напечатанные символы: Символы, Пленка виниловая, красный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4064675322764
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
89 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D