Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2817470000 - TABPACK PV 90/100 WBC
Stückliste
Weidmueller 2817470000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2817470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TABPACK PV 90/100 WBC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 90 mm, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, Vinylfilm, farbig
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675322788
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
100 mm
BAF016
Breite
90 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D