Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2863780000 - CC-M 15/45 2X3 LRP ST
Stückliste
Weidmueller 2863780000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2863780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 15/45 2X3 LRP ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 45 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675597322
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAF040
Masse
0.00085 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D