Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2863780000 - CC-M 15/45 2X3 LRP ST
Спецификация
Weidmueller 2863780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2863780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 LRP ST
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 45 mm, Напечатанные символы: пустой, Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675597322
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
15 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.00085 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D