Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2863820000 - CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
Спецификация
Weidmueller 2863820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2863820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 45 mm, Напечатанные символы: пустой, Анодированный алюминий, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675597407
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
15 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.00085 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D