Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2885840000 - ESG-LP 9/20 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2885840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2885840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG-LP 9/20 MM WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 20 mm, Напечатанные символы: без, Полиамид, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675854449
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
9 mm
BAB577
depth
0.050 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V0
BAF016
width
20 mm
AAF040
Mass
0.00001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D