Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2885850000 - ESG-LP 9/20 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2885850000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG-LP 9/20 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 20 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854456
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
9 mm
BAB577
Tiefe
0.050 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Masse
0.00001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D