Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8693270000 - SRC MARK
Stückliste
Weidmueller 8693270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8693270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC MARK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248364725
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
7.500 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D