Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8869460000 - SCM-I MARK
Stückliste
Weidmueller 8869460000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8869460000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCM-I MARK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 26.5 mm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248614417
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
8.5 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAF016
Breite
26.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D