Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8869460000 - SCM-I MARK
Спецификация
Weidmueller 8869460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8869460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCM-I MARK
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 26.5 mm, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248614417
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
8.5 mm
BAA020
height
8 mm
BAF016
width
26.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D