Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0514510000 - TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Lista materiale
Weidmueller 0514510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0514510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 1000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4008190116620
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
1000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.314 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
1000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D