Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000073128 - TS35X15 ST KTB7650 HOR
Nomenclature
Weidmueller 8000073128
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073128
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB7650 HOR
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 15 x 433 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4064675340836
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
417 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
433 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.297 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
433 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D