Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000073213 - TS35X15 ST POK 1656
Lista materiale
Weidmueller 8000073213
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073213
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST POK 1656
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Guide di supporto, 35 x 15 x 543 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4064675356707
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
532 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
543 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.384 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
543 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D