Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000074314 - KEB MOPL 2020 S2N H
Stückliste
Weidmueller 8000074314
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000074314
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEB MOPL 2020 S2N H
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon EB (Essential Box) 140 x 140 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304) unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4064675425250
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.220 kg
BAA020
Höhe
140 mm
BAF016
Breite
140 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D