Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2589400000 - CD-BO 100X80 4/6 GY
Kusovník
Weidmueller 2589400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD-BO 100X80 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Kabelový žlab, Výška: 100 mm, Šířka: 80 mm, drážkované, Šířka drážek: 4.00 mm, Mezera mezi drážkami: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Kabelová trubka pro protahování vodičů a kabelů. Odnímatelné víko a rozměrově přesná perforace základny. Nainstalované vodiče je možné připevnit pomocí přídržných ok, kryt lze jednoduše nacvaknout.
GTIN
GTIN-Code
4050118601350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
7215 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
100 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
80 mm
AAF040
Mass
1.175 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D