Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1664980000 - ADP-8/3-OR
Lista materiałowa
Weidmueller 1664980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1664980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP-8/3-OR
DESCSHORT
Description short
Płyta adaptera (złącza przemysłowe) tworzywo sztuczne, Barwny: pomarańczowy, Wielkość konstrukcyjna: 8
DESCLONG
Description long
Płyta adaptera do różnych zastosowań w środowisku przemysłowym.
GTIN
GTIN-Code
4008190421687
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB599
Shape of recess
rectangular
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC200
Material of the adapter plate
Plastic
BAA351
color
orange
BAB392
certificate/approval
GOSTME25
AAF040
Mass
0.037 kg
BAB577
depth
10.100 mm
BAA020
height
150 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D