Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1665940000 - ADS/6-1/9
Stückliste
Weidmueller 1665940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1665940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADS/6-1/9
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterplatte (Industriesteckverbinder) Kunststoff, Farbe: grau, Baugröße: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.
GTIN
4008190422974
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB599
Form der Aussparung
rechteckig
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Kunststoff
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
GOSTME25
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
8.800 mm
BAA020
Höhe
51.1 mm
BAF016
Breite
34.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D